The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • gamma Aufputz­ver­teiler
    • GR70A
    Montagebride Hager gamma
    EAN-Nr.
    3250612989003
    E-nr.
    822 890 584
    VPE
    20 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • gamma Aufputz­ver­teiler

    Montagebride Hager gamma GR70A

    Preis*
    CHF 0.85
    / Stück *
    CHF 0.85
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagebride Hager gamma

    GR70A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 12 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • GR413AN

      Erhöhungsrahmen, gamma, 52 Modul

      CHF 52.30  / Stück*
    • GR313AN

      Erhöhungsrahmen, gamma, 39 Modul

      CHF 48.60  / Stück*
    • GR213AN

      Erhöhungsrahmen, gamma, 26 Modul

      CHF 33.35  / Stück*
    • GR113AN

      Erhöhungsrahmen, gamma, 13 Modul

      CHF 25.05  / Stück*
    • VZ114N

      Erhöhungsrahmen, Volta, 4-reihig

      CHF 25.70  / Stück*
    • VZ113N

      Erhöhungsrahmen, Volta, 3-reihig

      CHF 22.90  / Stück*
    • VZ112N

      Erhöhungsrahmen, Volta, 2-reihig

      CHF 20.00  / Stück*
    • VZ111N

      Erhöhungsrahmen, Volta, 1-reihig

      CHF 17.05  / Stück*
    • GD113G

      Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, 13M, PE-QC

      CHF 37.20  / Stück*
    • GD313G

      Kleinverteiler, gamma, APV, 3-reihig, 39M, PE-QC

      CHF 81.60  / Stück*
    • GD213G

      Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC

      CHF 57.90  / Stück*
    • GD413G

      Kleinverteiler, gamma, APV, 4-reihig, 52M, PE-QC

      CHF 110.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1000 mm
    • Breite
      250 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration GR70A
    PDF
    Hager RoHS Report GR70A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GR70A | Hager Schweiz

      Produktbild GR70A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GR70A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GR70A

      Kupplungsstück,gamma,für Erhöhungsrahmen

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GP313T - Tür Hager gamma 250×500mm Ausführung als Sichttür grau für GD313G
      GP313T
      Tür, gamma, transparent, Ersatztür, für Verteiler, 39 Module
      Preis*
      CHF 44.15
      / Stück *
      CHF 44.15
      / Stück *
    • 2
      GR313AN - Erhöhungssatz Hager gamma 39M 500×250mm
      GR313AN
      Erhöhungsrahmen, gamma, 39 Modul
      Preis*
      CHF 48.60
      / Stück *
      CHF 48.60
      / Stück *
    • 3
      GP413P - Tür Hager gamma 250×625mm weiss für GD413G
      GP413P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler, 52 Module, RAL 9010
      Preis*
      CHF 51.20
      / Stück *
      CHF 51.20
      / Stück *
    • 4
      GS213A - Rückwand Hager gamma zu Verteiler+Erhöhungsrahmen GD213G 26M 375×250mm
      GS213A
      Rückwand, gamma, für Erhöhungsrahmen, 26Modul
      Preis*
      CHF 16.25
      / Stück *
      CHF 16.25
      / Stück *
    • 5
      GP213P - Tür Hager gamma 250×375mm weiss für GD213G
      GP213P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler 26M, RAL 9010
      Preis*
      CHF 31.00
      / Stück *
      CHF 31.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group