The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • GR213AN
    Erhöhungssatz Hager gamma
    EAN-Nr.
    3250616615939
    E-nr.
    822 890 914
    VPE
    1 St.

    Erhöhungssatz Hager gamma 26M 375×250mm GR213AN

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Erhöhungssatz Hager gamma 26M 375×250mm

    GR213AN

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      375 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration GR213AN
    PDF
    Hager RoHS Report GR213AN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GR213AN | Hager Schweiz

      Produktbild GR213AN

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt GR213AN | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GR213AN

      Erhöhungsrahmen, gamma, 26 Modul

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2025-09-12 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2025-09-12

      PDF
      895,03 kB
      Bild Montageanleitung für GR013CN, GR113AN, GR213AN, GR313AN, GR413AN - Erhöhungsrahmen, gamma (Stand: 07.2014) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für GR013CN, GR113AN, GR213AN, GR313AN, GR413AN - Erhöhungsrahmen, gamma (Stand: 07.2014)

      Montageanleitung International 2014-07-25

      PDF
      824,59 kB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group