The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • gamma Aufputz­ver­teiler
    • GD313G
    AP-Verteiler Hager gamma, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 13, Schutzart IP30, Breite 250 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 103 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt
    EAN-Nr.
    3250610025468
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    G1
    • gamma Aufputz­ver­teiler

    AP-Verteiler Hager gamma 3-reihig 13TE IP30 250×500×103mm GD313G

    Preis*
    CHF 86.80
    / St. *
    CHF 86.80
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    AP-Verteiler Hager gamma 3-reihig 13TE IP30 250×500×103mm

    GD313G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (7)
    • Plan­ta­sche 1 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 2 product.page.accessories.products-available
    • Leitungs­füh­rungs­kanal 2 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Plan­ta­sche
    • Abdeck­leiste
    • Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Seiten­/Rü­ck­wand
    • GZ06A

      Plantasche, gamma, transparent, 10 Stück

      CHF 52.00  / St.*
    • JP014

      Abdeckstreifen, gamma, 13 Modul

      CHF 6.65  / St.*
    • P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      CHF 0.65  / St.*
    • JK113B20

      Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2, 0m reinweiß

      CHF 145.00  / Set*
    • JK113B26

      Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2, 6m reinweiß

      CHF 193.00  / Set*
    • GZ30A

      Klemmenträger, gamma, für SSK

      CHF 6.35  / St.*
    • GS313D

      Rückwand, gamma, 39Modul, 3-reihig

      CHF 15.60  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • JK113B20

      Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2, 0m reinweiß

      CHF 145.00  / Set*
    • JK113B26

      Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2, 6m reinweiß

      CHF 193.00  / Set*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      39
    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      103 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      13
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss
    • Schutzart IP mit Tür
      IP40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GD313G
    PDF
    RoHS report GD313G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GD313G | Hager Schweiz

      Produktbild GD313G

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt GD313G | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GD313G

      Kleinverteiler,gamma,APV,3-reihig,39M,PE-QC

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild 6LE007631A | Hager Schweiz

      6LE007631A

      Montageanleitung International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Software

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Gamma enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GP213P - Tür Hager gamma 250×375mm weiss für GD213G
      GP213P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler 26M, RAL 9010
      Preis*
      CHF 33.00
      / St. *
      CHF 33.00
      / St. *
    • 2
      GS213D - Rückwand Hager gamma zu Verteiler GD213G 26M 375×250mm
      GS213D
      Rückwand, gamma, 26Modul, 2-reihig
      Preis*
      CHF 13.25
      / St. *
      CHF 13.25
      / St. *
    • 3
      GS313D - Rückwand Hager gamma zu Verteiler GD313G 39M 500×250mm
      GS313D
      Rückwand, gamma, 39Modul, 3-reihig
      Preis*
      CHF 15.60
      / St. *
      CHF 15.60
      / St. *
    • 4
      GZ30A - Verbindungsklemmenträger Hager QuickConnect leer für Kleinverteiler gamma
      GZ30A
      Klemmenträger, gamma, für SSK
      Preis*
      CHF 6.35
      / St. *
      CHF 6.35
      / St. *
    • 5
      P032F - Abdeck-Clip Hager vega 1 Modul 17.5mm
      P032F
      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul
      Preis*
      CHF 0.65
      / St. *
      CHF 0.65
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group