Installationskanal Hager gamma 250×70mm 2.6m reinweiss JK113B26
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Montagezubehör 1 product.page.accessories.products-available -
Leitungsführungskanal 1 product.page.accessories.products-available -
Endstück für Leitungsführungskanal 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe2600 mm
-
Breite250 mm
-
Länge2600 mm
-
Lichter innerer Querschnitt14500 - 14500 mm²
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
TransparentNein
-
Stossfestigkeit IKIK10
-
Schutzart IPIP40
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
KanalverbindungOhne Kupplung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 3
-
Anzahl steckbare Trennwände2
-
Mit KabelhalteklammerJa
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter1
-
Mit SchutzfolieJa
-
Mit antibakterieller BehandlungNein
-
Lieferung auf RolleNein
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild JK113B26
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt JK113B26
Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2,6m reinweiß
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für JK113B13, JK218B13 - Hausinstallationskanal-Kit UT GAMMA (Stand: 06.2014)
Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05
PDF2,59 MB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF287,13 kB