The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • gamma Instal­la­ti­ons­ka­nal­sys­teme und Zubehör
    • JZ105
    Trennwand Hager gamma, 2600 mm
    EAN-Nr.
    3250611029151
    E-nr.
    822 903 464
    VPE
    22 St.
    Rabattgruppe
    G1
    • gamma Instal­la­ti­ons­ka­nal­sys­teme und Zubehör

    Trennwand Hager gamma 2600mm JZ105

    Preis*
    CHF 14.20
    / St. *
    CHF 14.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trennwand Hager gamma 2600mm

    JZ105

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Länge
      2600 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration JZ105
    PDF
    Hager RoHS Report JZ105
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild JZ105 | Hager Schweiz

      Produktbild JZ105

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt JZ105 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt JZ105

      Trennwand als Zubehör unter OT PVC GAMMA Länge 2,6m

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      JZ132 - Deckenanschluss Hager für Kanal gamma
      JZ132
      Deckenanschluss, gamma, Kanal 250 mm
      Preis*
      CHF 78.40
      / St. *
      CHF 78.40
      / St. *
    • 2
      JZ104 - Befestigungsträger Hager gamma für Verteiler 2 Stück
      JZ104
      Universal-Träger als Zubehör 2 Stück für Aufnahme von Verteiler GAMMA
      Preis*
      CHF 27.70
      / Set *
      CHF 27.70
      / Set *
    • 3
      JK113B26 - Installationskanal Hager gamma 250×70mm 2.6m reinweiss
      JK113B26
      Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2, 6m reinweiß
      Preis*
      CHF 193.00
      / Set *
      CHF 193.00
      / Set *
    • 4
      JZ131 - Abschlussplatte Hager für Kanal gamma
      JZ131
      Endplatte, gamma, Kanal 250 mm
      Preis*
      CHF 16.20
      / St. *
      CHF 16.20
      / St. *
    • 5
      JZ101 - Befestigungsbolzen Hager für gamma 12 Stück
      JZ101
      Befestigungsbolzen als Zubehör 12 Stück GAMMA
      Preis*
      CHF 11.50
      / Set *
      CHF 11.50
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group