Deckenanschluss Hager für Kanal gamma JZ132
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Höhe68 mm
-
Breite250 mm
-
Länge350 mm
-
Lichter innerer Querschnitt17000 - 17000 mm²
-
DeckelausführungGeschlossen
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
TransparentNein
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP40
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
-
Mit KabelhalteklammerNein
-
Mit SchutzfolieNein
-
Mit antibakterieller BehandlungNein
-
Lieferung auf RolleNein
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild JZ132
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt JZ132
Deckenanschluss,gamma,Kanal 250 mm
PDF