AP-Verteiler Hager univers 3-reihig IP44 300×500×160mm FWB31D1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Montageschiene 6 product.page.accessories.products-available -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 product.page.accessories.products-available -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 product.page.accessories.products-available -
Einbaufeld für Telekommunikation 2 product.page.accessories.products-available -
Rangierkanalabdeckung für Leitungsführungskanal 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe165 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
Schutzart IPIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchliessungstypOhne Schloss
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiss
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom125 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB31D1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FWB31D1
Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 36PLE, 1x3Reihen 500x300x161mm, leer ohne Tür
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Software
Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,30 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,83 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,70 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,84 MBRange : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MBRange : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,84 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,30 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,40 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MB -
Dokumentationen
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB