The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FZ001F1
    Tür rechts Hager , Breite 269 mm, Höhe 469 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP30, Farbe reinweiss, für FWU31
    EAN-Nr.
    3250612780624
    E-nr.
    822 990 254
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Tür rechts Hager 269×469×12mm IP30 reinweiss FZ001F1

    Preis*
    CHF 86.60
    / St. *
    CHF 86.60
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tür rechts Hager 269×469×12mm IP30 reinweiss

    FZ001F1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Schliess­system 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Schliess­system
    • FZ451

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

      CHF 27.75  / St.*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / St.*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

      CHF 140.00  / St.*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

      CHF 175.50  / St.*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      CHF 125.00  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FWU31L

      Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm

      CHF 218.00  / St.*
    • FZ031F

      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31..

      CHF 121.00  / St.*
    • FWB31D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 36PLE, 1x3Reihen 500x300x161mm, leer ohne Tür

      CHF 171.50  / St.*
    • FWU31S1

      Feldverteiler UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:507x315x115mm

      CHF 439.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      469 mm
    • Breite
      269 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ001F1
    PDF
    Hager RoHS Report FZ001F1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ001F1 | Hager Schweiz

      Produktbild FZ001F1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ001F1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ001F1

      Tür, univers FW, rechts, geschlossen, 90SL RAL9010, für Schrank IP30, 500x300mm

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Schweiz

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Dokumentationen

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ033F - Blendrahmen Hager univers 853×553×13mm IP00 weiss für FW33U..
      FZ033F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33..
      Preis*
      CHF 148.50
      / St. *
      CHF 148.50
      / St. *
    • 2
      FZ031F - Blendrahmen Hager univers 353×553×13mm IP00 weiss für FW31U..
      FZ031F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31..
      Preis*
      CHF 121.00
      / St. *
      CHF 121.00
      / St. *
    • 3
      FZ032F - Blendrahmen Hager univers 603×553×13mm IP00 weiss für FW32U..
      FZ032F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32..
      Preis*
      CHF 133.00
      / St. *
      CHF 133.00
      / St. *
    • 4
      FWU81L - Mauerkasten Hager 8-reihig 1-feldrig 96TE IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      Preis*
      CHF 294.00
      / St. *
      CHF 294.00
      / St. *
    • 5
      FZ041F - Blendrahmen Hager univers 353×703×13mm IP00 weiss für FW41U..
      FZ041F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41..
      Preis*
      CHF 133.00
      / St. *
      CHF 133.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group