The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FWU31S1
    UP-Verteiler Hager univers, Montageart Unterputz, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 36, Schutzart IP30, Breite 300 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 110 mm, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250612739509
    E-nr.
    822 530 004
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    UP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE Tür IP30 300×500×110mm FWU31S1

    Preis*
    CHF 439.00
    / St. *
    CHF 439.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    UP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE Tür IP30 300×500×110mm

    FWU31S1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (31)
    • Schliess­system 5 product.page.accessories.products-available
    • Tür/­Be­di­en­feld 4 product.page.accessories.products-available
    • Monta­geschiene 3 product.page.accessories.products-available
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 product.page.accessories.products-available
    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder 2 product.page.accessories.products-available
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Schliess­system
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Monta­geschiene
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • Einbau­feld für Tele­kom­mu­ni­ka­tion
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Abdeck­leiste
    • Monta­ge­zu­behör
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      CHF 26.40  / St.*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      CHF 16.65  / St.*
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

      CHF 12.55  / St.*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

      CHF 12.25  / St.*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / St.*
    • FZ001N

      Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 500x300mm

      CHF 104.00  / St.*
    • FZ131F

      Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU31.., Höhe 13mm

      CHF 186.50  / St.*
    • FZ132F

      Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU32.., Höhe 13mm

      CHF 217.00  / St.*
    • FZ001F1

      Tür, univers FW, rechts, geschlossen, 90SL RAL9010, für Schrank IP30, 500x300mm

      CHF 86.60  / St.*
    • UT22C

      Hutschiene, univers, 7, 5mm, isoliert, tiefenverstellb.bis 21mm, 11, 5PLE breit(212mm)

      CHF 25.70  / St.*
    • ZZ44SF

      Tragschienenbefestigung, Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter

      CHF 8.75  / Set*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

      CHF 14.05  / St.*
    • FZ850F

      Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl

      CHF 32.05  / St.*
    • ZZ10H

      Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

      CHF 12.55  / St.*
    • FWU00V3

      Abschottung senkrecht für 3-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 500mm

      CHF 21.65  / St.*
    • FZ746S

      Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

      CHF 13.40  / Set*
    • UN31TN

      Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x250mm

      CHF 151.50  / St.*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      CHF 4.90  / St.*
    • UZ00K1

      Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen

      CHF 5.85  / St.*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / St.*
    • VZ405N

      Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig

      CHF 34.55  / St.*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      CHF 9.75  / St.*
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      CHF 17.45  / St.*
    • US11A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 150x250mm geschlossen

      CHF 34.55  / St.*
    • US11A2

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE

      CHF 27.95  / St.*
    • US21D1

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, f. 2 NH00-Trenner auf Hutschiene

      CHF 62.60  / St.*
    • US31A3

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

      CHF 42.00  / St.*
    • US31A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 450x250mm geschlossen

      CHF 53.20  / St.*
    • US11A3

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch

      CHF 26.60  / St.*
    • US21A3

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

      CHF 31.75  / St.*
    • UZ005

      Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück

      CHF 17.30  / Set*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz, Hohl­wand
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    Abmes­sungen
    • Höhe
      553 mm
    • Breite
      353 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Einbau­höhe
      502 mm
    • Einbaubreite
      310 mm
    • Einbau­tiefe
      112 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klinke
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK09
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration FWU31S1
    PDF
    Hager RoHS Report FWU31S1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWU31S1 | Hager Schweiz

      Produktbild FWU31S1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FWU31S1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FWU31S1

      Feldverteiler UP 36PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:507x315x115mm

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Schweiz

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Schweiz

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Software

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door  with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Bild Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door  with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Dokumentationen

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ033F - Blendrahmen Hager univers 853×553×13mm IP00 weiss für FW33U..
      FZ033F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33..
      Preis*
      CHF 148.50
      / St. *
      CHF 148.50
      / St. *
    • 2
      FZ031F - Blendrahmen Hager univers 353×553×13mm IP00 weiss für FW31U..
      FZ031F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31..
      Preis*
      CHF 121.00
      / St. *
      CHF 121.00
      / St. *
    • 3
      FZ032F - Blendrahmen Hager univers 603×553×13mm IP00 weiss für FW32U..
      FZ032F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32..
      Preis*
      CHF 133.00
      / St. *
      CHF 133.00
      / St. *
    • 4
      FWU81L - Mauerkasten Hager 8-reihig 1-feldrig 96TE IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      Preis*
      CHF 294.00
      / St. *
      CHF 294.00
      / St. *
    • 5
      FZ041F - Blendrahmen Hager univers 353×703×13mm IP00 weiss für FW41U..
      FZ041F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41..
      Preis*
      CHF 133.00
      / St. *
      CHF 133.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group