The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FZ132F
    Blendrahmen mit Tür Hager univers, Breite 603 mm, Höhe 553 mm, Tiefe 10 mm, Schutzart IP00, Farbe weiss, für FW32U..
    EAN-Nr.
    3250612766499
    E-nr.
    822 990 514
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Blendrahmen mit Tür Hager univers 603×553×10mm IP00 weiss für FW32U.. FZ132F

    Preis*
    CHF 217.00
    / St. *
    CHF 217.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Blendrahmen mit Tür Hager univers 603×553×10mm IP00 weiss für FW32U..

    FZ132F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Monta­ge­zu­behör 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Monta­ge­zu­behör
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      CHF 17.45  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FWU32L

      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

      CHF 255.00  / St.*
    • FWU31S1

      Feldverteiler UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:507x315x115mm

      CHF 439.00  / St.*
    • FWU32S1

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:507x565x115mm

      CHF 547.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      553 mm
    • Breite
      603 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager REACH declaration FZ132F
    PDF
    Hager RoHS Report FZ132F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ132F | Hager Schweiz

      Produktbild FZ132F

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ132F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ132F

      Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU32.., Höhe 13mm

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Dokumentationen

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ032F - Blendrahmen Hager univers 603×553×13mm IP00 weiss für FW32U..
      FZ032F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32..
      Preis*
      CHF 133.00
      / St. *
      CHF 133.00
      / St. *
    • 2
      FWU81L - Mauerkasten Hager 8-reihig 1-feldrig 96TE IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      Preis*
      CHF 294.00
      / St. *
      CHF 294.00
      / St. *
    • 3
      FZ031F - Blendrahmen Hager univers 353×553×13mm IP00 weiss für FW31U..
      FZ031F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31..
      Preis*
      CHF 121.00
      / St. *
      CHF 121.00
      / St. *
    • 4
      FWU73L - Mauerkasten Hager 7-reihig 3-feldrig 255TE IP30 800×1100×110mm
      FWU73L
      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm
      Preis*
      CHF 435.00
      / St. *
      CHF 435.00
      / St. *
    • 5
      FZ033F - Blendrahmen Hager univers 853×553×13mm IP00 weiss für FW33U..
      FZ033F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33..
      Preis*
      CHF 148.50
      / St. *
      CHF 148.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group