The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Boden­ka­nal­sys­teme
  • BKGKV180
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Kanalverbinder für BKB/BKG mit 180° BKGKV180

EAN-Nr.
4012740981132
VPE
1 Set
Rabattgruppe
V1
Preis*
 4.75 CHF
/ Set *
 4.75 CHF
/ Set *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Kanalverbinder für BKB/BKG mit 180°

BKGKV180

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 9 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BKB200601

    Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 200x60 mit Länge von 2m

     191.50 CHF  / meter*
  • BKB300801

    Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80 mit Länge von 2m

     228.00 CHF  / meter*
  • BKG200601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 200x60 mit Länge von 2m

     222.00 CHF  / meter*
  • BKG300601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 300x60 mit Länge von 2m

     228.00 CHF  / meter*
  • BKG300801

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 300x80 mit Länge von 2m

     287.00 CHF  / meter*
  • BKG400601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 400x60 mit Länge von 2m

     241.00 CHF  / meter*
  • BKG400801

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 400x80 mit Länge von 2m

     322.00 CHF  / meter*
  • BKG500601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 500x60 mit Länge von 2m

     283.00 CHF  / meter*
  • BKG500801

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 500x80 mit Länge von 2m

     343.00 CHF  / meter*

Technische Merkmale

Zubehör
  • Zubehör Unter­flur­kanal
    Kana­l­ver­binder

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
PEP Dokument International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
Hager REACH declaration BKGKV180
PDF
Hager RoHS Report BKGKV180
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKGKV180 | Hager Schweiz

    Produktbild BKGKV180

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BKGKV180 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt BKGKV180

    Kanalverbinder für BKB/BKG mit 180°

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB 2019-03-01 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB | Hager Schweiz

    Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB

    Führend im Boden

    PDF
    5,56 MB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Bild Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Schweiz

    Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

    Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

    PDF
    36,66 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Schweiz

    Produktlizenz de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Schweiz

    CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    BKZN030 - Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 45mm
    BKZN030
    Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 45mm
    Preis*
     7.30 CHF
    / Stück *
     7.30 CHF
    / Stück *
  • 2
    BKZVS90 - Verbinder als Set für 90°-Abzweig aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    BKZVS90
    Verbinder als Set für 90°-Abzweig aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    Preis*
     15.45 CHF
    / Stück *
     15.45 CHF
    / Stück *
  • 3
    BKZKV180 - Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    BKZKV180
    Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    Preis*
     5.40 CHF
    / Stück *
     5.40 CHF
    / Stück *
  • 4
    BKZKV090 - Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    BKZKV090
    Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    Preis*
     5.80 CHF
    / Stück *
     5.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    BKZNS25 - Nivellierstift M8x25mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
    BKZNS25
    Nivellierstift M8x25mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
    Preis*
     0.75 CHF
    / Stück *
     0.75 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group