Bodenkanal tehalit BKG Unterteil geschlossen 400×80×2000mm BKG400801
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (16)product.page.accessories.associated-products
-
Schallbarriere für Geräteeinbaukanal 1 product.page.accessories.products-available -
Endstück 1 product.page.accessories.products-available -
Isolierhaube 3 product.page.accessories.products-available -
Kupplung 1 product.page.accessories.products-available -
Erdanschluss 2 product.page.accessories.products-available -
Flachwinkel Ober/-Unterteil 1 product.page.accessories.products-available
Zubehör verpflichtend
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Breite400 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt29700 - 29700 mm²
-
Mindestestrichhöhe80 mm
-
Nivellierbereich90 - 245 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten25
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)123
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl4 - 4
-
Montageart TrennwandSchnappbefestigung
-
Mit TrennwandJa
-
MontageöffnungOhne
-
Oberfläche Seitenwand BodenVerzinkt
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Dicke Tür/Deckel1 mm
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom BaukörperJa
-
Mit BodenwanneJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKG400801
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt BKG400801
Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 400x80 mit Länge von 2m
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01
PDF37,40 MB -
Service-Broschüre
Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB
Führend im Boden
PDF5,56 MB -
TechnicalTechnicalappendixsingleProd
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2026-09-22
PDF2,73 MB -
Software
DXF Dateien International 2023-09-26
DXF45,92 kB -
Software
STEP Dateien International 2026-04-15
STP1,53 MBSTEP Dateien International 2026-04-15
STP2,02 MB -
ProductTechnicalDrawing
Produkt Zeichnung International 2023-09-26
PDF30,66 kB -
Dokumentationen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)
PDF36,93 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Normen & Umweltinformationen
Produktlizenz de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF340,45 kB