Bodenkanal tehalit BKG Unterteil geschlossen 300×80×2000mm BKG300801
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (16)Optionales Zubehör
-
Schallbarriere für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar -
Isolierhaube 3 Produkte verfügbar -
Kupplung 1 Produkte verfügbar -
Erdanschluss 2 Produkte verfügbar -
Flachwinkel Ober/-Unterteil 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Breite300 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt22200 - 22200 mm²
-
Mindestestrichhöhe80 mm
-
Nivellierbereich90 - 245 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten25
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)86
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl3 - 3
-
Montageart TrennwandSchnappbefestigung
-
Mit TrennwandJa
-
MontageöffnungOhne
-
Oberfläche Seitenwand BodenVerzinkt
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Dicke Tür/Deckel1 mm
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom BaukörperJa
-
Mit BodenwanneJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKG300801
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKG300801
Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 300x80 mit Länge von 2m
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01
PDF37,40 MB -
Broschüre
Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB
Führend im Boden
PDF5,56 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2026-09-22
PDF2,73 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-09-26
DXF46,06 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-04-15
STP1,53 MBSTEP Dateien International 2026-04-15
STP1,95 MB -
Produkt Zeichnung
Produkt Zeichnung International 2023-09-26
PDF30,77 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)
PDF36,93 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF340,45 kB