Versor­gungs­ein­heit R12 für nass­ge­pflegte Böden mit Tubus- Leitungs­aus­lasses aus Poly­amid

  • Versorgungseinheit mit Bodenbelagschutzrahmen aus Aluminium für nassgepfl egte Böden
  • Deckel komplett aus Aluminium und zum Einkleben von Belag mit einer Stärke von 3 mm (z. B. PVC, Linoleum oder Aluminium Riffelblech)
  • für folgende FLF Geräteträger: GTV10FLFQR12, GTV8FLFQR12, GTV6FLFQR12 oder GTVD300
  • Geräteträger stufenweise bis 18 mm absenkbar
  • Befestigungsset für Doppelboden auf Anfrage
  • Ein Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid ist im Deckel integriert und kann durch einen Umbau um 180° als Leitungsauslass genutzt werden
  • Aussenmass Belagrahmen: Ø 325 mm
  • Einbaumass: Ø 306 mm
  • Einbauhöhe ab 110 mm
  • Material: Aluminium
  • Ausführung:
    HB - mit Befestigungsset für Hohlraumboden
    BD - mit Befestigungsset für Bodendosen
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien