tehalit.BRA Konsolen
• Für alle Brüstungskanäle, alle Materialien
• Universalkonsole wird durch den Wandabstand festgelegt
• Adapterplatte wird durch die Kanalbreite bestimmt
• Adapterplatte wird in die Universalkonsole eingehängt
• Schraubenlose Befestigung der Kanäle durch "Clip-Technik"
• Mittels handelsüblicher Zange wieder lösbar
• Wandabstand von 53 - 460 mm
• Tragkraft bis 75 kg (750 N) bei Befestigungsabstand von 600 mm möglich
Kategorien
-
tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA – Kanalprofil zweizügig mit Höhe 70 mm, Oberteil 2 x 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 85 mm, Oberteile 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil, Formteile
- tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör
- tehalit.BRA Konsolen
- tehalit.BRA Brüstungsverkleidung
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle