tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör
- Metall-Trennwand: Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung
- Halter für Trennwände: Zum Sichern der Trennwände gegen Herausrutschen, besonders bei vertikaler Montage
- PVC-Trennwand: Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energieund Datenleitungen
- PC/ABS halogenfreie Trennwand: Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energieund Datenleitungen
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA – Kanalprofil zweizügig mit Höhe 70 mm, Oberteil 2 x 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 85 mm, Oberteile 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil, Formteile
- tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör
- Trennwand, 1-fach, mit C-Nut
- Halter für Trennwand, BR/A/H/S
- Trennwand, 1-fach, mit C-Nut, PVC
- Trennwand, 1-fach, mit C-Nut, PC/ABS halogenfrei
- Erdanschlussklemme, Stahlblech, chromatiert
- Erdungskralle, Stahlblech verzinkt
- Erdungsleitungen
- Hager Einbaudose, C-Nut
- Hager Einbaudose, frontrastend
- 2K-Silikon-Brandschutzschaum Kabelabschottung
- Brandschutzkitt CRYSTAL-CEL
- Schallbarriere
- tehalit.BRA Konsolen
- tehalit.BRA Brüstungsverkleidung
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle