tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil, Formteile
• C-Profil Geräteeinbau
• Mit integrierter Erdung, Erdungsmassnahmen beachten
• Geschlossenes Profil mit 120 mm Oberteil
• Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 250 mm für Wandmontage
• Formteile aus Grundprofil
Kategorien
-
tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA – Kanalprofil zweizügig mit Höhe 70 mm, Oberteil 2 x 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 85 mm, Oberteile 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil, Formteile
- tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör
- tehalit.BRA Konsolen
- tehalit.BRA Brüstungsverkleidung
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle