tehalit.BRA Brüstungsverkleidung
- Lamellengitter: Lamellengitter zur optischen Abdeckung oder Verkleidung von Nischen (z.B. Heizkörper)
- Lamellenträger: Zur schnellen Befestigung von Lamellen
Kategorien
-
tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA – Kanalprofil zweizügig mit Höhe 70 mm, Oberteil 2 x 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 85 mm, Oberteile 80 mm, frontrastend, Formteile
- tehalit.BRA Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil, Formteile
- tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör
- tehalit.BRA Konsolen
- tehalit.BRA Brüstungsverkleidung
- Bausatz Lamellenverkleidung, BR/BRN
- Lamellen, Aluminium
- Kupplungsstift, Stahl
- Erstlamellen, Aluminium
- Lamellenträger, PC/ABS halogenfrei
- Sicherungsbügel, PC/ABS halogenfrei
- Stützrohr, zu BR/BRN-Verkleidung, Stahlblech verzinkt
- Bausatz Paneelverkleidung
- Paneelklammer, Stahlblech verzinkt
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle