Nivellierschrauben 60 mm Höhe mit Dämpfung für tehalit.BKB
- 8 Nivellierschrauben mit Dämpfung zum Höhenausgleich: 96 - 145 mm
- Angegebener Höhenbereich entspricht der Unterlagsboden-Höhe.
Kategorien
-
tehalit.BKB
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Zubehör
- tehalit.BKB T-Stück
- tehalit.BKB Endplatte
- tehalit.BKB Kupplungssatz
- Nivellierschrauben 60 mm Höhe mit Dämpfung für tehalit.BKB
- Nivellierschrauben 120 mm Höhe mit Dämpfung für tehalit.BKB
- Erdanschlussklemme
- Geräte-Erdungsset
- Erdungsleitung
- Brandschutzschaum Set
- Schallbarriere
- tehalit.BKB 150 mm und 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BK
- tehalit.BKG