Einlasskasten FLF Gr. I
58 x 36 x 44.5 mm
Kategorien
-
tehalit.BKB
- tehalit.BKB Bodenkanal
- tehalit.BKB Zubehör
- tehalit.BKB 150 mm und 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- 1-fach FLF Komplettsteckdose T13 für tehalit.BKB
- 1-fach FLF Komplettsteckdose T23 für tehalit.BKB
- 4-fach FLF Komplettsteckdose T13 für tehalit.BKB
- tehalit.BKB Geräteträger für FLF 1-fach, inklusive seitlicher Zugsentlastung, Stahlblech verzinkt
- tehalit.BKB Geräteträger für FLF 1-fach, Stahlblech verzinkt
- tehalit.BKB Geräteträger für FLF 4-fach, Stahlblech verzinkt
- Einlasskasten FLF Gr. I
- Einlasskasten FLF Gr. II quer
- Steckdose FLF Typ 13 Gr. I
- Steckdose FLF Typ 13 Gr. I mit Flachkabel-Anschlussdose
- Steckdose FLF Typ 23 Gr. I
- Steckdose FLF Typ 23 Gr. I mit Flachkabel-Anschlussdose
- Steckdose FLF 4xTyp 13 Gr. II quer
- Steckdose FLF 4x Typ 13 Gr. II quer mit Flachkabel-Anschlussdose
- Montageset für HMS RJ45-Einsätze FLF Gr. I
- RJ45-Einsatz für HMS Montageset
- Breitband TV-/Radio-Dosen FLF Gr. I
- TV-/Radio-Datendosen FLF Gr. I
- TV-/Radio-Satellitendose FLF Gr. I
- tehalit.BKB 250 mm Geräteeinbau und Zubehör
- tehalit.BK
- tehalit.BKG