Transponder-Leser
Beschreibung:
- Berührungslose Zugangskontrolle für max. 200 Anhäger (REH213X/REH214X) oder Schlüssel (REH215X/REH216)
- LED-Speicherplatzanzeige
- Löschen einzelner Schlüssel möglich
- inklusive Mastercard (in Lieferumfang inbegriff en)
Technische Merkmale:
- potentialfreier Wechselkontakt (24 V/1 A) zur Ansteuerung eines Türöff ners
- Relais-Haltezeit einstellbar (0.5 und 9 Sek.)
- Speicherplatz für max. 200 Ausweise
- 2-stelliges LED-Display
- Spannungsversorgung: 12-24 VDC /12-15 VAC, 200 mA (ST320, nicht im Lieferumfang inbegriff en)
- Modul für den Einsatz in elcom.modesta-System
Transponder-Leser Modul EB
Edelstahl matt elcom.modesta
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Unterputz-Rahmen
- Rahmen elcom.modesta AP
- Standsäule elcom.modesta
- Audio/Video-Modul
- Video-Modul
- Audio-Modul
- Ruftaster
- Zustandsanzeige
- Ruftaster mit LED-Namensschild klein
- Transponder-Leser
- Transponder Card und Anhänger
- Kartenleserdummy
- Codeschloss
- Fingerabdruck-Leser
- Hausnummer Modul, einstellig
- Hausnummer Modul, zweistellig
- LED-Info-Modul
- Display Ruf Modul
- Schnittstelle zu Display Ruf Modul
- Display Lock Modul
- Blindabdeckung Modul
- Fingerabdruck-Leser
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau