Codeschloss
Beschreibung:
Das Code-Lock verfügt über zwei unabhängige Schaltkontakte (24V/1A), die über individuelle Codes (1 bis 8-stellig) angesteuert werden. Die Schaltdauer der Kontakte lässt sich zwischen 1 bis 99 Sekunden einstellen. Alternativ ist ein Umschaltbetrieb realisierbar, welcher bei der ersten Code-Eingabe den Kontakt ein- und bei der zweiten Code-Eingabe wieder ausschaltet. Bei falscher Code-Eingabe sperrt das Code-Lock nach der fünften Falscheingabe für 60 Sekunden und signalisiert dies durch einen Alarmton. Jede weitere Falscheingabe löst erneut eine Sperrung und Alarmton für 60 Sekunden aus. Alle Einstellungen des Code-Lock werden über die Tastatur vorgenommen und sind durch einen Mastercode vor unbefugten Manipulationen geschützt.
Technische Markmale:
- Codeschloss mit 2 unabhängigen Schaltkontakten
- Schaltzeit 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Spannungsversorgung: 15 VDC oder 12 VAC/max. 70 mA (ST320 verwenden)
- Modul für den Einsatz in elcom.modesta-System
Codeschloss Modul EB Edelstahl matt elcom.modesta
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Unterputz-Rahmen
- Rahmen elcom.modesta AP
- Standsäule elcom.modesta
- Audio/Video-Modul
- Video-Modul
- Audio-Modul
- Ruftaster
- Zustandsanzeige
- Ruftaster mit LED-Namensschild klein
- Transponder-Leser
- Transponder Card und Anhänger
- Kartenleserdummy
- Codeschloss
- Fingerabdruck-Leser
- Hausnummer Modul, einstellig
- Hausnummer Modul, zweistellig
- LED-Info-Modul
- Display Ruf Modul
- Schnittstelle zu Display Ruf Modul
- Display Lock Modul
- Blindabdeckung Modul
- Fingerabdruck-Leser
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau