Fingerabdruck-Leser
Beschreibung:
Die Fingerprint Zugangskontrolle benutzt die eindeutigen Merkmale des Fingerabdrucks zur Authentifi zierung und stellt damit eine Alternative zu Schlüsseln, Chipkarten oder Zugangscodes dar. Als „stand-alone“ Zugangskontrolle mit einer Speicherkapazität von
bis zu 99 Fingerdaten/Benutzern, eignet sich das System gleichermassen für das Ein- und Mehrfamilienhaus, wie für Gewerbeimmobilien. Die Fingerprint Zugangskontrolle besteht aus einer Inneneinheit zur Steuerung, Aufnahme und Löschung der Fingerdaten/Benutzer, sowie aus einer Scannereinheit zum Einlesen des Fingerabdrucks. Die Verbindung zwischen Scannereinheit und Inneneinheit erfolgt über 4 Drähte. Zur Versorgung wird ein ST320 Netztransformator benötigt. Die Inneneinheit ist nun als REG-Variante ausgeführt und mit 2 potentialfreien Schaltausgängen ausgerüstet. Die letzten 50 Zutritte werden aufgezeichnet.
Steuereinheit:
Die einfache Menüführung mittels 4 Steuertasten und das beleuchtete LCD-Display garantieren einfache und komfortable Programmierung durch den Elektroinstallateur und den Hausbesitzer.
Technische Merkmale:
- Speicherkapazität: bis zu 99 Fingerdaten
- Schaltausgänge: 2x Wechslerkontakt, max. 24 V / 2 A Togglebetrieb oder einstellbare Dauer von 1 - 99 Sek.
- Spannungsversorgung: 8-24 V AC/DC (ST320 verwenden)
- Abmessungen Steuereinheit: 4 ❚
- Modul für den Einsatz in elcom.modesta-System
Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG
Edelstahl matt elcom.modesta
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Unterputz-Rahmen
- Rahmen elcom.modesta AP
- Standsäule elcom.modesta
- Audio/Video-Modul
- Video-Modul
- Audio-Modul
- Ruftaster
- Zustandsanzeige
- Ruftaster mit LED-Namensschild klein
- Transponder-Leser
- Transponder Card und Anhänger
- Kartenleserdummy
- Codeschloss
- Fingerabdruck-Leser
- Hausnummer Modul, einstellig
- Hausnummer Modul, zweistellig
- LED-Info-Modul
- Display Ruf Modul
- Schnittstelle zu Display Ruf Modul
- Display Lock Modul
- Blindabdeckung Modul
- Fingerabdruck-Leser
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau