KNX Touch Control
Dient zur intuitiven Bedienung und einfacher Funktionsanzeige.
Bestehend aus:
- Display
- Tragring zur Montage auf Standard-CH-Dose Gr.1
- vorkonfektionierte Kabel an einem Stecker für Digital/ Analog IN mit Aderendhülsen für den Anschluss externer Geräte (externer Temperaturfühler (EK090) oder Binärkontakte)
- Designrahmen ist nicht im Lieferumfang inbegriffen
- Systemspannung KNX: 30 VDC
- Hilfsspannung: 24 VDC
- Bildschirmgrösse: 3.5“
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Abmessungen (H x B x T): 95 x 75 x 44 mm
- Abmessungen mit Designrahmen (H x B x T): 95 x 93 x 44 mm
- Aufbau auf Wand: 18 mm
- Schutzgrad: IP20
Funktionen:
- Heizung
- Kühlung
- Jalousie (Jalousien, Rollläden, Markisen)
- Lichtsteuerung
- Anzeige/Darstellung von Messwerten
- Scharf schalten von Alarmanlagen und Anzeige von sicherheitsrelevanten Status
- Anzeigegerät für Texte, Grafi ken, Fotos bis zu 16 Szenen konfi gurierbar
- 16 Zeitschaltfunktionen, Wecker Funktion
- 6 Kanal akustische Störmelder / Infomeldung
- 5 Automatikfunktionen zur Lüftungs- (Fenster, Lüftungsgeräte) und Klimaregelung
- Logikbausteine UND, ODER
- Sprachumschaltung, z.B. im Hotelbetrieb
KNX Touch Control, Schwarz
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- KNX Touch Control
- Designabdeckung, abgerundet
- Designabdeckung, eckig
- Designabdeckung, eckig, Echtmaterial
- Externer Temperatursensor
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör