Universaldimmer 1000 W Komfort
Betriebsartenwahlschalter:
- Ansteuerung über Taster (local)
- Ansteuerung über 1 bis 10 V (Slave) Dimmleistung: 20 bis 1000 W
- Steuerausgang 1 bis 10 V (Master) 1/10 V-Schnittstelle
Bei der Einstellung "Master" Eingang können gleichzeitig zu der am Gerät direkt angeschlossen Ausgang zur Last weitere Dimmer oder Schaltzustandsanzeige: EVGs über die 1/10 V Schnittstelle angesteuert werden.
Display zur Anzeige und Einstellung des aktuellen Helligkeitswertes und der Veränderung der Parameterwerte:
- Dimmgeschwindigkeit (normales Dimmen)
- minimale Helligkeit (0 bis 49%)
- maximale Helligkeit (51 bis 99%)
- Eindimmzeit einstellbar bis 99 sec
- Ausdimmzeit einstellbar bis 99 sec
- Dimmgeschwindigkeit für voreinstellbare Helligkeitswerte (Szenen- oder Zwangssteuerung 1 sec bis 99 min 59 sec)
- Arbeitsweise Szenen steuerung oder Zwangssteuerung für jeden Eingang separat einstellbar. Bei der Zwangssteuerung wird nach Öffnen des Eingangskontaktes der letzte Helligkeitswert eingestellt. Beim Szenenabruf wird der Helligkeitswert auch nach Öffnen des Eingangs kon tak tes der aktuelle Hellig keits wert beibehalten.
- Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges (abgeschaltet: offen, gedimmt: geschlossen)
- LED-Anzeigen für: 230 V Betriebsspannung/Lastfehler, Kurzschluss/Übertemperaturanzeige
Geeignet für:
- Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- NV-Halogenlampen mit gewickelten Transformator
- NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator
Kategorien