Universaldimmer 1000 W
Betriebsartenwahlschalter:
- Ansteuerung über Taster (local)
- Ansteuerung über 1 bis 10 V (Slave)
- Einsteller für min. und max. Helligkeit am Gerät
- LED- Anzeigen für: 230 V Betriebsspannung/Lastfehler
- Kurzschluss/Übertemperaturanzeige
Bemessungsspannung:
230 V~ / 50 Hz
Dimmleistung:
20 bis 1000 W
1/10 V-Schnittstelle
Geeignet für:
- Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- NV-Halogenlampen mit gewickelten Transformator
- NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator
Kategorien