Feldverteiler univers

Stark in öffentlichen und gewerblichen Bauten: Nicht überall genügen herkömmliche Stromverteilerkästen, um eine den Normen und darüberhinausgehenden Ansprüchen gerechte Verteilung der Elektroinstallation aufzubauen. Die Hager Feldverteiler der Serie univers stellen mit diversen Schrankhöhen und umfangreichem Zubehör die ideale Lösung. Bei den Lieferformen besteht die Wahl zwischen Leerschränken mit individuell bestellbarem Innenausbau und komplett bestückten Verteilern.


Hager Feldverteiler:
flexibel und universell

Eine Hauptverteilung ist in Deutschland für jede normgerechte Elektroinstallation vorgeschrieben. Die Verteilerschränke eignen sich je nach Gebäudegröße und gewünschter Ausstattung zur Installation von Haupt-, Unter- oder Gruppenverteilung. Zur Auswahl stehen einerseits Leerschränke zur eigenen Ausstattung, als auch die Möglichkeit Komplettverteiler inklusive Verteilerfelder zu bestellen.

Allgemeine Infos zum Feldverteiler

Aufputz- und Unter­putzfeld­­ver­teiler

Feld­ver­teiler mit Multi­me­di­a­feld


Individuelle Ausstattung

Zur Ausstattung stehen zahlreiche weitere Komponenten zur Verfügung:

 

  • diverse Hutschienenbausteine und Berührungsschutzabdeckung für die Installationsreihen
  • Multimedia Kits mit Kommunikationsmodulen und Zubehör zum Einbau von Multimediageräten
  • Kunststoff-Montageplatten als Einbausatz für Multimediageräte
  • aufsteckbare Kabelrangierkanäle
  • Verbindungssätze zur Verbindung mehrerer Verteilerschränke

 

Diese Auswahl wird ergänzt durch weiteres Zubehör zur individuellen Ausstattung, Ergänzung oder Erweiterung.


Gut geschützt

Die Feldverteiler sind zudem - je nach gewünschtem Einsatzzweck - in unterschiedlichen Schutzarten erhältlich. Hier existieren sowohl Modelle, die nach IP 30 wie IP 44 zertifiziert sind:

 

  • IP 30: Schutz gegen feste Fremdkörper  ≥ 2,5 mm und gegen Zugang mit Werkzeug. Kein Schutz vor Wasser.
  • IP 44: Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 1,0 mm und gegen Zugang mit Draht. Schutz vor allseitigem Spritzwasser.

 

Bei geöffneter Tür erreichen alle Hager Feldverteiler aus der univers Serie die Schutzart IP 3X.


Äußerst variabel

Neben den unterschiedlichen Schutzarten sind die Hager Feldverteiler für drei mögliche Installationssituationen erhältlich. Zudem ist eine teil­ver­senkte Montage möglich.

 

  • Feld­ver­teiler Aufputz
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • Feld­ver­teiler Hohl­wand

 

Innerhalb dieses Rahmens sind die Feldverteiler in 9 Höhen und 5 Breiten erhältlich. Dazu Installationsmöglichkeiten von einem bis fünf Feldern.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech Bei den Türen kann zwischen pulverbeschichtetem Stahlblech oder transparentem Kunststoff gewählt werden.

Sie sind zudem justierbar, lassen sich abschließen und der Schließmechanismus ist austauschbar. 


Aufputz- und Unterputzverteiler

Feldverteiler Aufputz

Flexibel und unkompliziert:
Die Aufputz Feldverteiler von Hager ermöglichen intelligente Installationslösungen in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden sowie im Wohnungsbau. Abhängig von der Höhe und Größe des Schranks bieten die Feldverteiler bis zu 336 Platzeinheiten für die Installation einzelner Komponenten. Dank des univers N Innenausbau-Systems gestaltet sich der Innenausbau unkompliziert.

 

  • 36 – 336 PLE
  • bis 125A
  • 160 mm Tief
  • Schutzklasse II
  • Schutzart IP44

Feldverteiler Unterputz

Der ultraflache Verteiler:
Mit nur 110 mm Einbauhöhe bietet der neue Feldverteiler Unterputz die perfekte Lösung für die immer gängigere Montage in Hohlwänden. Gleichzeitig müssen immer mehr Modular- und Kommunikationsgeräte untergebracht werden. Deshalb gehen wir mit unserem Feldverteilersortiment in die Breite: mit bis zu 8 Reihen und bis zu 3 Feldern. So ist ausreichend Platz für alle Anwendungen und der Verteilerschrank passt dennoch bündig in jede Hohlwand.

 

  • 36 - 252 PLE
  • bis 125 A
  • nur 110 mm Einbautiefe
  • Schutzklasse II
  • Schutzart IP30
  • Schlagfestigkeit bis IK09

Feldverteiler
Unterputz von Hager

Vorteile im neuen Gehäuse

04:38


Feldverteiler univers
mit Multimediafeld

In öffent­li­chen und gewerb­li­chen Räumen oder größeren Wohnungen war es noch nie so einfach, Energie- und Daten­ver­sor­gung in einem Feld­ver­teiler unter­zu­bringen. Die neuen univers Feld­ver­teiler mit Multi­media erhalten Sie genau so, wie Sie sie brau­chen: Sie können sich einen Leer­schrank mit zahl­rei­chen Innen­ausbau-Optionen aussu­chen und zwischen den Innen­aus­bau­sys­temen univers Z und univers N wählen. Alter­nativ entscheiden Sie sich für komplett bestückte Verteiler - ausge­stattet mit den bewährten Hager quick­con­nect Klemmen, mit denen Sie bis zu 40 Prozent Instal­la­ti­ons­zeit sparen.

Feld­ver­teiler Multi­media Aufputz

Mit sieben Aufputz­va­ri­anten können Sie flexibel auf den Putz hauen - ohne ihn zu beschä­digen. Alle AP-Schränke sind seri­en­mäßig mit geschlitzter Blechtür erhält­lich und mit bewährten quick­con­nect Klemmen bestückt. Die Leitungs­ein­füh­rungen sind oben und unten schiebbar.

Feld­ver­teiler Multi­media Unter­putz

Mit zwei Unter­putz­va­ri­anten machen Sie auch beim Hohl­wand­einbau oder bei teil­ver­senkter Montage eine gute Figur - ideal für größere Wohnungen wie Pent­house-Apart­ments oder Räume mit Publi­kums­ver­kehr. Beide UP-Schränke sind seri­en­mäßig mit unge­schlitzter Stahl­blechtür lieferbar.


Apps und Software

Bei der Konfiguration bieten Ihnen sowohl Hager Ready, der digitale Assistent rund um die Elektroinstallation von Feld- und Kleinverteiler, sowie die Planungssoftware Hagercad eine sinnvolle Unterstützung.