The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Systé­mová zařízení
    • Systé­mová zařízení a rozhraní
    • TXF121
    EAN
    3250615881212
    Balení
    1 ks
    • Elek­tro­měry
    • Systé­mová zařízení a rozhraní
    • Měření energie
    • Modulární elek­tro­měry
    • Vidět víc

    KNX modul pro elektroměry Hager TXF121

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX modul pro elektroměry Hager

    TXF121

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (16)
    Previous
    Previous
    ECM180D
    ECM180D
    Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECR180T
    ECR180T
    Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECN140D
    ECN140D
    Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECR300C
    ECR300C
    Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECM310D
    ECM310D
    Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s M-Bus výstupem, MID
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    ECR380D
    ECR380D
    Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • ECM180D

      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR180T

      Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem

      0,00 €  / *
    • ECN140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A

      0,00 €  / *
    • ECR300C

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECM310D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s M-Bus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR380D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECM300C

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s M-Bus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECP140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s imp. výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECP180D

      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECP310D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECP380D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR180D

      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR310D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECP300C

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s imp. výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECM380D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXF121
    PDF
    RoHS report TXF121
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXF121 | Hager

      Obrázek produktu TXF121

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXF121 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXF121

      KNX modul pro elektroměry Hager

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08

      PDF
      2,57 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXF121 | Hager

      ETS Database for TXF121

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      129,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ECR180D - Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID
      ECR180D
      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID
    • 2
      ECM140D - Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
    • 3
      ECR310D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID
      ECR310D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID
    • 4
      ECP380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 5
      ECN140D - Digitální elektroměr 1-fázový, 1-tarifní, přímé měř. do 40 A
      ECN140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.