• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Elek­tro­měry
    • ECN140D
    Digitální elektroměr jednotarifní pro přímé měření, 1-fázový 40A, šířka 1 modul. Zařízení je vybaveno podsvíceným LCD displejem pro zobrazení činného výkonu (P).
    EAN
    3250612231355
    Balení
    1 ks
    • Elek­tro­měry
    • Modulární elek­tro­měry
    • Vidět víc

    Digitální elektroměr 1-fázový, 1-tarifní, přímé měř. do 40 A ECN140D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální elektroměr 1-fázový, 1-tarifní, přímé měř. do 40 A

    ECN140D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      40 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Rozměry
    • Výška
      92 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Vyba­vení
    • Typ pulz­ního gene­rá­toru
      Optický
    Přenos
    • Vhodné pro
      Nákup
    Připo­jení
    • Průřez měři­cího vstupu
      16 - 16 mm²
    • Průřez měři­cího výstupu
      16 - 16 mm²
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1 - 1 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Měření
    • Měřicí systém
      Přímé měření
    • Druh měři­cího přístroje
      Elek­tro­nicky
    • Rozsah měření proudu
      0,25 - 40,0 A
    • Rozsah měření napětí Ph-N
      184 - 276 V
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      1
    Funkce
    • Třída přesnosti
      B
    • Typ tarifu
      Jedno­ta­rifní
    • Je kalib­rovaný
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Příkon (VA)
      2 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ECN140D
    PDF
    RoHS report ECN140D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ECN140D | Hager

      Obrázek produktu ECN140D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ECN140D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ECN140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2019-04-25 | Hager

      Instalační návod International 2019-04-25

      PDF
      283,47 kB
    • Manuál

      Obrázek Installer Leaflet ECN140D | Hager

      Installer Leaflet ECN140D

      Manuál de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      384,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ECM380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
    • 2
      ECP180D - Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP180D
      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 3
      ECP380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 4
      TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
      TXF121
      KNX modul pro elektroměry Hager
    • 5
      ECM140D - Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.