Digitální elektroměr 2-tarifní pro přímé měření, 3-fázový 125A, šířka 6 modulů. Zařízení je vybaveno podsvíceným LCD displejem a 3 tlačítky pro zobrazení výkonů, napětí (V), proudu (I), účiníku (PF), frekvence (F), činného výkonu (P), jalového výkonu (Q) a pro konfiguraci určitých parametrů. S komunikací impulsní. V souladu se směrnicí MID (celková činná energie).
EAN
3250612231409
Balení
1 ks
- Elektroměry
- Modulární elektroměry
- Vidět víc
Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID ECP310D
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Maximální proud měřicího obvodu125 A
Kapacita
-
Počet modulů6
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka107 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu0 - 50 mm²
-
Průřez měřicího výstupu0 - 50 mm²
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment5 - 5 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 125,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Rozsah měření napětí Ph-Ph160 - 480 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuT1...T2 (230 V AC)/-
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)2 VA
-
Ztrátový výkon na vstupu IN0,60 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Generování dat v reálném časeNe
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ECP310D
Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Manuál
Installer leaflet ECP310D
Manuál de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,30 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Více dokumentace