• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Elek­tro­měry
    • ECM140D
    Digitální elektroměr jednotarifní pro přímé měření, 1-fázový 40A, šířka 1 modul. Zařízení je vybaveno podsvíceným LCD displejem pro zobrazení činného výkonu (P). S komunikací M-bus. V souladu se směrnicí MID (celková činná energie).
    EAN
    3250612231294
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Elek­tro­měry
    • Modulární elek­tro­měry
    • Vidět víc

    Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID ECM140D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID

    ECM140D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      M-BUS
    • Typ pólu
      1P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      40 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Rozměry
    • Výška
      92 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Typ pulz­ního gene­rá­toru
      Optický
    Přenos
    • Vhodné pro
      Nákup/­do­dávky
    Připo­jení
    • Průřez měři­cího vstupu
      16 - 16 mm²
    • Průřez měři­cího výstupu
      16 - 16 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
      Sběrni­cová připo­jovací svorka
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1 - 1 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mechanické vlastnosti
    • Jmenovitý utahovací moment digi­tální svorky
      0,50 - 0,50 Nm
    Měření
    • Měřicí systém
      Přímé měření
    • Druh měři­cího přístroje
      Elek­tro­nicky
    • Rozsah měření proudu
      0,25 - 40,0 A
    • Rozsah měření napětí Ph-N
      92 - 276 V
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      1
    Funkce
    • Třída přesnosti
      B
    • Typ tarifu
      - /T1...T2 M-BUS
    • Je kalib­rovaný
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Příkon (VA)
      2 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Alarmy, Základní infor­mace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření
    • Datové formáty
      M-BUS
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ECM140D
    PDF
    RoHS report ECM140D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ECM140D | Hager

      Obrázek produktu ECM140D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ECM140D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ECM140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2019-09-26 | Hager

      Instalační návod International 2019-09-26

      PDF
      828,30 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Příloha produktu International 2020-01-01 | Hager

      Příloha produktu International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manuál

      Obrázek Installer Leaflet ECM140D | Hager

      Installer Leaflet ECM140D

      Manuál de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      2,06 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ECR140D - Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID
      ECR140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID
    • 2
      ECR310D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID
      ECR310D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID
    • 3
      ECN140D - Digitální elektroměr 1-fázový, 1-tarifní, přímé měř. do 40 A
      ECN140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A
    • 4
      ECR180T - Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem
      ECR180T
      Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem
    • 5
      ECP310D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID
      ECP310D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.