- Elektroměry
- Modulární elektroměry
- Vidět víc
Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem ECR180T
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémMODBUS
-
Typ pólu3x 1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN80 A
-
Maximální proud měřicího obvodu80 A
Kapacita
-
Počet modulů4
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
-
Typ možností připojeníModBus RS-485 3 vodiče
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruOptický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu0 - 33 mm²
-
Průřez měřicího výstupu0 - 33 mm²
-
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrniceSběrnicová připojovací svorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 80,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuT1...T2 (230 V AC)/T1...T4 Modbus
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)2 VA
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ECR180T
Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-05-17
PDF1,35 MB -
Příloha produktu
Příloha produktu International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Více dokumentace