• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Elek­tro­měry
    • ECM180D
    EAN
    3250612231317
    Balení
    1 ks
    • Elek­tro­měry
    • Modulární elek­tro­měry
    • Vidět víc

    Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID ECM180D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID

    ECM180D

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      M-BUS
    • Typ pólu
      1P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      80 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Rozměry
    • Výška
      92 mm
    • Šířka
      36 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Typ pulz­ního gene­rá­toru
      Optický
    Přenos
    • Vhodné pro
      Nákup/­do­dávky
    Připo­jení
    • Průřez měři­cího vstupu
      0 - 33 mm²
    • Průřez měři­cího výstupu
      0 - 33 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
      Sběrni­cová připo­jovací svorka
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mechanické vlastnosti
    • Jmenovitý utahovací moment digi­tální svorky
      0,50 - 0,50 Nm
    Měření
    • Měřicí systém
      Přímé měření
    • Druh měři­cího přístroje
      Elek­tro­nicky
    • Rozsah měření proudu
      0,25 - 80,0 A
    • Rozsah měření napětí Ph-N
      92 - 276 V
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      1
    Funkce
    • Třída přesnosti
      B
    • Typ tarifu
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Je kalib­rovaný
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Příkon (VA)
      2 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Ke stažení

    • Obrázek ECM180D | Hager

      Obrázek produktu ECM180D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ECM180D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ECM180D

      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-02-21 | Hager

      Návod k použití International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Příloha produktu International 2020-01-01 | Hager

      Příloha produktu International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manuál

      Obrázek Installer Leaflet ECM180D | Hager

      Installer Leaflet ECM180D

      Manuál de-DE, en-GB 2024-01-10

      PDF
      2,80 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ECM380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
    • 2
      ECP180D - Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP180D
      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 3
      ECP380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 4
      TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
      TXF121
      KNX modul pro elektroměry Hager
    • 5
      ECM140D - Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.