- Elektroměry
- Modulární elektroměry
- Vidět víc
Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID ECP180D
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN80 A
-
Maximální proud měřicího obvodu80 A
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu0 - 33 mm²
-
Průřez měřicího výstupu0 - 33 mm²
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 80,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuT1...T2 (230 V AC)/-
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)2 VA
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Generování dat v reálném časeNe
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ECP180D
Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Manuál
Installer Leaflet ECP180D
Manuál de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF3,41 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF292,32 kB
Více dokumentace