• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Elek­tro­měry
    • ECR300C
    EAN
    3250612231454
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Elek­tro­měry
    • Modulární elek­tro­měry
    • Vidět víc

    Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID ECR300C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID

    ECR300C

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      MODBUS
    • Typ pólu
      3P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5 A
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      6 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Konek­tivita
    • Typ možností připo­jení
      ModBus RS-485 3 vodiče
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Typ pulz­ního gene­rá­toru
      Optický
    Přenos
    • Vhodné pro
      Nákup/­do­dávky
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
      Sběrni­cová připo­jovací svorka
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1 - 1 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mechanické vlastnosti
    • Jmenovitý utahovací moment digi­tální svorky
      0,50 - 0,50 Nm
    Měření
    • Měřicí systém
      Měřicí trans­for­mátor
    • Druh měři­cího přístroje
      Elek­tro­nicky
    • Rozsah měření proudu
      0,01 - 6,0 A
    • Rozsah měření napětí Ph-N
      92 - 276 V
    • Rozsah měření napětí Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      4
    Funkce
    • Třída přesnosti
      B
    • Typ tarifu
      T1...T2 (230 V AC)/T1...T8 Modbus
    • Je kalib­rovaný
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Příkon (VA)
      2 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,60 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Alarmy, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření
    • Datové formáty
      MODBUS (RTU)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ECR300C
    PDF
    RoHS report ECR300C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ECR300C | Hager

      Obrázek produktu ECR300C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ECR300C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ECR300C

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-02-21 | Hager

      Návod k použití International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Modbus table Summary V1 14 | Hager

      Modbus table Summary V1 14

      Příloha produktu International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Obrázek Příloha produktu International 2024-04-22 | Hager

      Příloha produktu International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Manuál

      Obrázek Installer leaflet ECR300C | Hager

      Installer leaflet ECR300C

      Manuál de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,09 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ECM380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID
    • 2
      ECP180D - Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP180D
      Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 3
      ECP380D - Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
      ECP380D
      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID
    • 4
      TXF121 - KNX modul pro elektroměry Hager
      TXF121
      KNX modul pro elektroměry Hager
    • 5
      ECM140D - Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
      ECM140D
      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.