Digitální elektroměr jednotarifní pro přímé měření, 1-fázový 40A, šířka 1 modul. Zařízení je vybaveno podsvíceným LCD displejem pro zobrazení činného výkonu (P). S komunikací MODBUS. V souladu se směrnicí MID (celková činná energie).
EAN
3250612231423
Balení
1 ks
- Elektroměry
- Modulární elektroměry
- Vidět víc
Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID ECR140D
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémMODBUS
-
Typ pólu1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN40 A
-
Maximální proud měřicího obvodu40 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
-
Typ možností připojeníModBus RS-485 3 vodiče
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruOptický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu0 - 16 mm²
-
Průřez měřicího výstupu0 - 16 mm²
-
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrniceSběrnicová připojovací svorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment1 - 1 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 40,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifu- /T1...T8 Modbus
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)2 VA
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyAlarmy, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elektrická měření, Podrobná elektrická měření
-
Datové formátyMODBUS (RTU)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ECR140D
Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID
PDF -
Příloha produktu
Modbus table Summary V1 14
Příloha produktu International 2022-10-04
PDF836,11 kBPříloha produktu International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Manuál
Installer Leaflet ECR140D
Manuál en-GB, de-DE 2024-01-11
PDF1,91 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Více dokumentace