- Elektroměry
- Modulární elektroměry
- Vidět víc
Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s M-Bus výstupem, MID ECM300C
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémM-BUS
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN5 A
-
Maximální proud měřicího obvodu6 A
Kapacita
-
Počet modulů4
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruOptický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu0 - 4 mm²
-
Průřez měřicího výstupu0 - 4 mm²
-
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrniceSběrnicová připojovací svorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment1 - 1 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémMěřicí transformátor
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,01 - 6,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Rozsah měření napětí Ph-Ph160 - 480 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení4
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)2 VA
-
Ztrátový výkon na vstupu IN0,60 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyAlarmy, Základní informace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elektrická měření, Podrobná elektrická měření
-
Datové formátyM-BUS
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ECM300C
Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s M-Bus výstupem, MID
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Příloha produktu
Příloha produktu International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Manuál
Installer leaflet ECM300C
Manuál de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,99 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF291,78 kB
Více dokumentace