HTC320H
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém 7 dostupné produkty -
Napájení DC 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 29 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-35 - 70 °C
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Kapacita
-
Počet modulů2
Napětí
-
Typ napájecího napětíDC
-
Provozní napětí24 - 24 V
Připojení
-
Průřez digitálního výstupu1,50 - 1,50 mm²
-
Průřez digitálního vstupu1,50 - 1,50 mm²
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet HTC320H
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Instalační návod
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Přílohy k výrobku
Přílohy k výrobku International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Více dokumentace