The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEM470
    EAN
    3250615600516
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • Vzdá­lená správa nabí­jení
    • Vzdá­lená správa nabí­jení flow
    • Vidět víc

    Energy Managment Controller XEM470

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Energy Managment Controller

    XEM470

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Napá­jení DC 1 dostupné produkty
    • Pomocné funkce sítě 1 dostupné produkty
    • Měřič kilowatt­hodin 4 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Napá­jení DC
    • Pomocné funkce sítě
    • Měřič kilowatt­hodin
    • TGA200

      Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX

      0,00 €  / *
    • HTC320H

      0,00 €  / *
    • ECR380D

      Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • ECR140D

      Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID

      0,00 €  / *
    • XVA610

      0,00 €  / *
    • XVA630

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • XEV1K22T2SEMC

      Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

      0,00 €  / *
    • XVL122C

      0,00 €  / *
    • XVL122S

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Vstupní napětí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      3
    Rozměry
    • Šířka
      70 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Adaptér na lištu DIN
    • Režim přenosu
      Ethernet
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Vyba­vení
    • Systé­mové rozhraní
      Ethernet
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Kont­rola přístupu, Alarmy, Základní infor­mace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření, Zařízení pro nabí­jení elek­tro­mo­bilů, Režim nabí­jení elek­tro­mo­bilů (EVSE), Obecná diagnos­tika, Provozní stav, Zdroj napá­jení, Diagnos­tika soft­waru
    • Datové formáty
      MODBUS, EEBUS, Custom
    • Odha­dovaný denní objem dat
      1 MB - 10 MB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report XEM470
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEM470 | Hager

      Obrázek produktu XEM470

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEM470 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEM470

      Energy Managment Controller

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR 2023-01-23 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR 2023-01-23

      PDF
      1,42 MB
      Obrázek System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager

      Manuál en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2026-10-26 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA200 - Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
      XEVA200
      Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
    • 2
      XEVA731 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
      XEVA731
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
    • 3
      XEVA433 - Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
      XEVA433
      Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
    • 4
      XEV428 - Základna stojanu XEV426 k zabetonování
      XEV428
      Základna stojanu XEV426 k zabetonování
    • 5
      XVA245 -
      XVA245

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.