The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XVA245
    EAN
    3250610103630
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    XVA245

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    XVA245

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Měřič kilowatt­hodin 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Měřič kilowatt­hodin
    • XVA610

      0,00 €  / *
    • XVA630

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • XVR111C

      0,00 €  / *
    • XVR111S

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      88 mm
    • Šířka
      69,8 mm
    • Hloubka
      12,6 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report XVA245
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XVA245 | Hager

      Obrázek produktu XVA245

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XVA245 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XVA245

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-06

      PDF
      709,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
      XEVA733
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
    • 2
      XVA630 -
      XVA630
    • 3
      XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
      XEVA732
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
    • 4
      XVA610 -
      XVA610
    • 5
      XEVA731 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
      XEVA731
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.