The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEVA731
    EAN
    3250611046639
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m XEVA731

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

    XEVA731

    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Ke stažení

    • Obrázek XEVA731 | Hager

      Obrázek produktu XEVA731

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEVA731 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEVA731

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
      XEVA732
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
    • 2
      XVA630 -
      XVA630
    • 3
      XVA135 -
      XVA135
    • 4
      XVA610 -
      XVA610
    • 5
      XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
      XEVA733
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.