The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XVA130
    EAN
    3250610022795
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    XVA130

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    XVA130

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • XVL122SFL

      0,00 €  / *
    • XVL122C

      0,00 €  / *
    • XVL122CFL

      0,00 €  / *
    • XVL122S

      0,00 €  / *
    • XVR111C

      0,00 €  / *
    • XVR111S

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 280 mm
    • Šířka
      280 mm
    • Hloubka
      157 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9011
    Hmotnost
    • Nosnost
      12,265 kg

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XVA130
    PDF
    RoHS report XVA130
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XVA130 | Hager

      Obrázek produktu XVA130

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XVA130 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XVA130

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-17

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Obrázek Instalační návod es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager

      Instalační návod es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2025-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      XEVA150 - Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
      XEVA150
      Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
    • 2
      XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
      XEVA116
      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
    • 3
      XEVA140 - Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
      XEVA140
      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
    • 4
      XVA135 -
      XVA135

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.