The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Nabí­jecí stanice
    • Nabí­jecí stanice witty plus
    • XVL122SFL
    EAN
    3250610094792
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Nabí­jecí stanice witty plus

    Nabíjecí stanice witty plus 22kW 3F se zásuvkou T2S + Flow EMC XVL122SFL

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nabíjecí stanice witty plus 22kW 3F se zásuvkou T2S + Flow EMC

    XVL122SFL

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • XEVA734

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XVA130

      0,00 €  / *
    • XVA135

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Výkon na nabí­jecí bod
      22 kW
    • Připo­jovací výkon
      0,1 - 22 kW
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      1, 3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Konek­tivita
    • Počet nabí­je­cích bodů
      1
    Funkce
    • S řízením zátěže
      Ano
    • Norma ISO 15118 je k dispo­zici, dodávky začnou v
      Q3/2026
    Vyba­vení
    • Počet domovních zásuvek
      0
    • S jističem
      Ne
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ano
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Typ 2S
    Rozměry
    • Výška
      370 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      150 mm
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Kont­rola přístupu, Alarmy, Základní infor­mace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření, Zařízení pro nabí­jení elek­tro­mo­bilů, Režim nabí­jení elek­tro­mo­bilů (EVSE), Obecná diagnos­tika, Provozní stav, Zdroj napá­jení, Diagnos­tika soft­waru
    • Datové formáty
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Odha­dovaný denní objem dat
      1 MB - 10 MB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-240 V
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122SFL
    PDF
    RoHS report XVL122SFL
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XVL122SFL | Hager

      Obrázek produktu XVL122SFL

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XVL122SFL | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XVL122SFL

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager

      Instalační návod en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager

      Manuál en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Nástroj

      Obrázek Nástroj International 2026-08-07 | Hager

      Nástroj International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,00 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-07-21 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-07-21

      PDF
      280,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      XVL122CFL - Nabíjecí stanice witty plus 22kW T2 6,5m + Flow EMC
      XVL122CFL
    • 2
      XVL122S - Nabíjecí stanice witty plus 22kW 3F se zásuvkou T2S<br/>
      XVL122S
    • 3
      XVL122C - Nabíjecí stanice witty plus 22 kW s kabelem T2 6,5 m<br/>
      XVL122C

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.