The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEVA140
    EAN
    4012740990295
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Základna stojanu XEVA11x k zabetonování XEVA140

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

    XEVA140

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      406 mm
    • Šířka
      118 mm
    • Hloubka
      344 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Barva
      Nerezová ocel
    Hmotnost
    • Nosnost
      100 kg

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEVA140
    PDF
    RoHS report XEVA140
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEVA140 | Hager

      Obrázek produktu XEVA140

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEVA140 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      XEVA150 - Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
      XEVA150
      Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
    • 2
      XVA135 -
      XVA135
    • 3
      XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
      XEVA116
      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
    • 4
      XVA130 -
      XVA130

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.