EAN
3250610087084
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémMODBUS
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
-
Maximální proud měřicího obvodu80 A
Kapacita
-
Počet modulů4
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruOptický
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu33 - 33 mm²
-
Průřez měřicího výstupu33 - 33 mm²
-
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrniceSběrnicová připojovací svorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 80,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Funkce
-
Typ tarifuT1...T2 (230 V AC)/T1...T8 Modbus
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA2 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,60 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet XVA630
Product data sheet cs-CZ 2025-11-15
PDF -
Installation manual
Instalační příručka de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF2,92 MB -
Declaration of conformity
Eu Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Více dokumentace