The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Náhradní díly a příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
  • XEVA200
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)

Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start XEVA200

EAN
4012740990103
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start

XEVA200

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • XEV1K22T2S

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2SEMC

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2TE

    Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    42 mm
  • Šířka
    76 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration XEVA200
PDF
Hager RoHS report XEVA200
PDF

Ke stažení

  • Obrázek XEVA200 | Hager

    Obrázek produktu XEVA200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list XEVA200 | Hager

    Hager Produktový list XEVA200

    Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR 2022-08-25 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR 2022-08-25

    PDF
    8,30 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-01-18

    PDF
    862,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    XEV305 - Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
    XEV305
    Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
  • 2
    XEVA150 - Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
    XEVA150
    Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
  • 3
    XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
    XEVA116
    Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
  • 4
    XEVA140 - Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
    XEVA140
    Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
  • 5
    XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
    XEVA732
    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.