The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEVA431
    EAN
    3250610010112
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare XEVA431

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

    XEVA431

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      35 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    RoHS report XEVA431
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEVA431 | Hager

      Obrázek produktu XEVA431

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEVA431 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEVA431

      Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager

      Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Manuál

      Obrázek Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manuál fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
      XEVA732
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
    • 2
      XVA630 -
      XVA630
    • 3
      XVA135 -
      XVA135
    • 4
      XVA610 -
      XVA610
    • 5
      XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
      XEVA733
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.