The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEV427
    EAN
    4012740897419
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    Nastěný držák nabíjecí stanice witty.park XEV427

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nastěný držák nabíjecí stanice witty.park

    XEV427

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      54 mm
    • Šířka
      315 mm
    • Hloubka
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV427
    PDF
    RoHS report XEV427
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV427 | Hager

      Obrázek produktu XEV427

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV427 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV427

      Nastěný držák nabíjecí stanice witty.park

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB 2023-03-21 | Hager

      Návod k použití en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2017-06-09 | Hager

      Instalační návod en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA200 - Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
      XEVA200
      Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
    • 2
      XEVA731 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
      XEVA731
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
    • 3
      XEVA433 - Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
      XEVA433
      Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
    • 4
      XEV428 - Základna stojanu XEV426 k zabetonování
      XEV428
      Základna stojanu XEV426 k zabetonování
    • 5
      XVA245 -
      XVA245

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.