The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEV428
    EAN
    4012740897426
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    Základna stojanu XEV426 k zabetonování XEV428

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Základna stojanu XEV426 k zabetonování

    XEV428

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      400 mm
    • Šířka
      175 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    Hmotnost
    • Nosnost
      50 kg

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV428
    PDF
    RoHS report XEV428
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV428 | Hager

      Obrázek produktu XEV428

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV428 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV428

      Základna stojanu XEV426 k zabetonování

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB 2023-03-21 | Hager

      Návod k použití en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2017-02-06 | Hager

      Instalační návod en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
      XEVA733
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
    • 2
      XVA630 -
      XVA630
    • 3
      XVA135 -
      XVA135
    • 4
      XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
      XEVA116
      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
    • 5
      XEVA140 - Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
      XEVA140
      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.