The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Nabí­jecí stanice
    • Nabí­jecí stanice witty solar
    • XEV1K22T2SEMC
    EAN
    3250610010242
    Balení
    1 ks
    • Nabí­jecí stanice witty solar
    • Nabí­jecí stanice witty solar
    • Vidět víc

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr XEV1K22T2SEMC

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

    XEV1K22T2SEMC

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 3 dostupné produkty
    • Pomocné funkce sítě 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku 4 dostupné produkty
    • Řídicí jednotka nabí­jení 1 dostupné produkty
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro sběrni­cový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • Pomocné funkce sítě
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku
    • Řídicí jednotka nabí­jení
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč
    • XEVA200

      Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

      0,00 €  / *
    • HTC320H

      0,00 €  / *
    • XEVA734

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA731

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA732

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P

      0,00 €  / *
    • EGN100

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Výkon na nabí­jecí bod
      22 kW
    • Připo­jovací výkon
      1,38 - 22,08 kW
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Konek­tivita
    • Počet nabí­je­cích bodů
      1
    Funkce
    • S řízením zátěže
      Ano
    Vyba­vení
    • Počet domovních zásuvek
      0
    • S jističem
      Ne
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ano
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Typ 2S
    Rozměry
    • Výška
      553,50 mm
    • Šířka
      237 mm
    • Hloubka
      173 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 400 V
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV1K22T2SEMC
    PDF
    RoHS report XEV1K22T2SEMC
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV1K22T2SEMC | Hager

      Obrázek produktu XEV1K22T2SEMC

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV1K22T2SEMC | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV1K22T2SEMC

      Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager

      Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2023-10-04 | Hager

      Instalační návod en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Obrázek Installation Instructions Solar charging stations | Hager

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Obrázek System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
    • Manuál

      Obrázek End User Guide witty | Hager

      End User Guide witty

      Manuál cs-CZ 2023-11-06

      PDF
      856,50 kB
    • Marketing - Brožura

      Obrázek Nabíjecí stanice | Hager

      Nabíjecí stanice

      Seznamte se s nabíjecími stanicemi witty family

      PDF
      13,60 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      573,07 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.